??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB300-18GM40A-E4-V1 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB300-18GM40A-E4-V1
Produktbild
MANUID
UB300-18GM40A-E4-V1
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB300-18GM40A-E4-V1
EAN
4050143116089
Herstellertypbezeichnung
UB300-18GM40A-E4-V1
max. Messbereich (Länge)
300 mm
Leerlaufstrom
20 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
18 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Länge des Sensors
57 mm
Schaltfrequenz
13.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.110
WIDTH
0.034
DEPTH
0.032
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen