??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB250-F77-E1-V31 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB250-F77-E1-V31
Produktbild
MANUID
UB250-F77-E1-V31
Kurzbeschreibung
Ultraschall-Reflexionstaster UB250-F77-E1-V31
EAN
4050143319848
Herstellertypbezeichnung
UB250-F77-E1-V31
max. Messbereich (Länge)
250 mm
Leerlaufstrom
20 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
12 mm
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
Länge des Sensors
23 mm
Höhe des Sensors
31 mm
Schaltfrequenz
10.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.113
WIDTH
0.076
DEPTH
0.019
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen