??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB2000-F42S-U-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB2000-F42S-U-V15
Produktbild
MANUID
UB2000-F42S-U-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB2000-F42S-U-V15
EAN
4050143014941
Herstellertypbezeichnung
UB2000-F42S-U-V15
max. Messbereich (Länge)
2000 mm
Leerlaufstrom
50 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
34 mm
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Länge des Sensors
80 mm
Höhe des Sensors
80 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.196
WIDTH
0.098
DEPTH
0.049
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen