??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB2000-30GM-H3-V1 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB2000-30GM-H3-V1
Produktbild
MANUID
UB2000-30GM-H3-V1
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB2000-30GM-H3-V1
EAN
4050143014088
Herstellertypbezeichnung
UB2000-30GM-H3-V1
max. Messbereich (Länge)
2000 mm
Leerlaufstrom
30 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
30 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
80 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.190
LENGTH
0.046
WIDTH
0.164
DEPTH
0.048
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen