UB1500-F42S-UK-V95
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub1500-f42s-uk-v95.prj},{NB=UB1500-F42S-UK-V95},{MANUID=UB1500-F42S-UK-V95},{AAB866006=1500},{BAD858004=60},{BAA038006=-25},{BAD823004=34},{BAA039006=70.00},{BAD856005=80},{BAD849004=80},{BAD900004=3.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.320},{LENGTH=0.099},{WIDTH=0.121},{DEPTH=0.068},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/22/eb/b201325a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB1500-F42S-UK-V95},{EAN=4050143010172},{MANUTYPEDESC=UB1500-F42S-UK-V95},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=AC/DC},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{COO=DE},{CTC=8536 5080 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB1500-F42S-UK-V95 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB1500-F42S-UK-V95
Product Picture
MANUID
UB1500-F42S-UK-V95
Short Description
Ultrasonic sensor UB1500-F42S-UK-V95
EAN
4050143010172
Manufacturer Type Description
UB1500-F42S-UK-V95
max. measuring range -length
1500
mm
Open circuit current
60
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
AC/DC
Width of sensor
34
mm
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Polyester
Length of sensor
80
mm
Height of sensor
80
mm
Switch frequency
3.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.320
LENGTH
0.099
WIDTH
0.121
DEPTH
0.068
Customs tariff number
8536 5080 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성