??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB1000-18GM75-E23-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB1000-18GM75-E23-V15
Produktbild
MANUID
UB1000-18GM75-E23-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB1000-18GM75-E23-V15
EAN
4050143024421
Herstellertypbezeichnung
UB1000-18GM75-E23-V15
max. Messbereich (Länge)
1000 mm
Leerlaufstrom
50 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
18 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Länge des Sensors
75 mm
Schaltfrequenz
3.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.035
WIDTH
0.114
DEPTH
0.035
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen