UB1000-18GM75-E23-V15
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/diffuse20and20retroreflective20mode20sensors/ub1000-18gm75-e23-v15.prj},{NB=UB1000-18GM75-E23-V15},{MANUID=UB1000-18GM75-E23-V15},{AAB866006=1000},{BAD858004=50},{BAA038006=-25},{BAD826005=18},{BAA039006=70.00},{BAD856005=75},{BAD900004=3.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.035},{WIDTH=0.114},{DEPTH=0.035},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/21/0f/d403730a_int.png},{DESCSHORT=Ultrasonic sensor UB1000-18GM75-E23-V15},{EAN=4050143024421},{MANUTYPEDESC=UB1000-18GM75-E23-V15},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UB1000-18GM75-E23-V15 - Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
Bill of material
UB1000-18GM75-E23-V15
Product Picture
MANUID
UB1000-18GM75-E23-V15
Short Description
Ultrasonic sensor UB1000-18GM75-E23-V15
EAN
4050143024421
Manufacturer Type Description
UB1000-18GM75-E23-V15
max. measuring range -length
1000
mm
Open circuit current
50
mA
min. ambient temperature
-25
°C
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Diameter of sensor
18
mm
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
70.00
°C
Housing material
Length of sensor
75
mm
Switch frequency
3.000
Hz
Number of content units per order unit
1
Country of origin
SG
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.035
WIDTH
0.114
DEPTH
0.035
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성