??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UARCS - 不锈钢拱形拉手
明细表
UARCS-20-160
型号
尺寸 A
20 mm
尺寸 L1
mm
直径 C
9.4 mm
尺寸 H
51 mm
尺寸 h
38 mm
尺寸 L
mm
尺寸 Lc
5 mm
尺寸 Lr
10 mm
直径 R
5.3 mm
容许负载
1000 N
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型