??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UARCS - ステンレスアーチ取手
部品表
UARCS-20-160
品番
寸法 A
20 mm
寸法 L1
mm
直径 C
9.4 mm
寸法 H
51 mm
寸法 h
38 mm
寸法 L
mm
寸法 Lc
5 mm
寸法 Lr
10 mm
直径 R
5.3 mm
許容荷重
1000 N
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)