??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UAHS - Stainless Steel Pull
Bill of material
UAHS-96
Catalog Number
Length L1
mm
Length L
mm
Diameter A
10 mm
Thread
M4
Length Of Thread
5 mm
Height H
35 mm
Height h
25 mm
Load
1000 N
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés