??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UAH - Steel Arch Pull
Bill of material
UAH-128-BK
Catalog Number
Thread
M4
Length Of Thread
5 mm
Height H
35 mm
Height h
25 mm
Diameter A
10 mm
Length L
mm
Length L1
mm
Load
1000 N
Mass
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей