카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
UAFD303
CHANTO AIR HYDRAULICS
F.R.L Combinations Unit
Regulators And Filters
UAFD20~UAFD50
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/f.r.l_combinations_unit/regulators_and_filters/uafd/uafd_body.prj},{NB=UAFD303},{TT=U},{AFD=AFD:AFD},{BS=30},{PS=3},{AD=},{BG=},{BRACKET=},{A=53},{C=14},{D=52},{E=16},{F=41},{G=34},{H=23},{J=6.5},{K=12.5},{L=53},{M=2.3},{P=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
UAFD - Mirco-mist separator series
Bill of material
UAFD303
Thread type
U:RC(PT)
N:NPT
G:G
U:RC(PT)
N:NPT
G:G
Mirco-mist separator series
AFD:AFD
Body size
30
30
mm
Port size
3:3/8
2:1/4
3:3/8
2:1/4
Auto drain
Nil:Differential pressure type
D:Float type
Nil:Differential pressure type
D:Float type
Bowl&guard
Nil:Plastic bowl wuth plactic guard
A:Plastic bowl with metal guard
M:Metal bowl guard
Nil:Plastic bowl wuth plactic guard
A:Plastic bowl with metal guard
M:Metal bowl guard
Bracket
blank:with bracket
N:without bracket
blank:with bracket
N:without bracket
A
53
53
mm
C
14
14
mm
D
52
52
mm
E
16
16
mm
F
41
41
mm
G
34
34
mm
H
23
23
mm
J
6.5
6.5
mm
K
12.5
12.5
mm
L
53
53
mm
M
2.3
2.3
mm
P
46
46
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성