카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
Type X-Z+M 156x156
Pedrotti
Mould Bases
Mold bases Serie Pedrotti – Italian standard
Type X - Z + M
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/composizione_varie/tipo_x_z_m/x_z_m_tab.prj},{NB=Tipo X-Z+M 156x156 22.22.22.22.26.57.1.18+12.22.Yes},{IDNR=},{TYP=1},{PS=22},{PSX=22},{PM=22},{PIZ=22},{PXZ=26},{D=57},{TEZ=1},{PF=22},{PPATH=x_z_m_tpl.prj},{SMUSSI=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
Type X-Z+M - Type X-Z+M
Bill of material
Type X-Z+M 156x156
Identification code
156x156
156x196
156x246
156x296
156x346
196x196
196x246
196x296
196x346
196x396
196x446
246x246
246x296
246x346
246x396
246x446
246x496
296x296
296x346
296x396
296x446
296x496
296x546
346x346
346x396
346x446
346x496
346x546
346x596
346x646
346x696
396x396
396x446
396x496
396x546
396x596
396x646
396x696
446x446
446x496
446x546
446x596
446x646
446x696
156x156
156x196
156x246
156x296
156x346
196x196
196x246
196x296
196x346
196x396
196x446
246x246
246x296
246x346
246x396
246x446
246x496
296x296
296x346
296x396
296x446
296x496
296x546
346x346
346x396
346x446
346x496
346x546
346x596
346x646
346x696
396x396
396x446
396x496
396x546
396x596
396x646
396x696
446x446
446x496
446x546
446x596
446x646
446x696
Thickness PS
22
22
mm
Thickness PSX
22
26
36
46
22
26
36
46
mm
Thickness PM
22
26
36
46
56
66
76
22
26
36
46
56
66
76
mm
Thickness PI-Z
22
26
36
46
56
66
76
22
26
36
46
56
66
76
mm
Thickness PX-Z
26
26
mm
Thickness D
57
77
57
77
mm
Thickness TE-Z
18+12
18+12
mm
Thickness PF
22
22
mm
SMUSSI
Yes
No
Yes
No
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성