카탈로그: OEP Couplings
생성됨: 06.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OEP Couplings
MSC-2E-B-2E-B-C-A-HUB-N-MID
OEP Couplings
Magnetic Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{oepcouplings/magnetic_mxc/mxc_asmtab.prj},{NB=MSC-2E-B-2E-B-C-A-HUB-N-MID},{OD=8},{SIZE=S},{ODD=S},{STO=E},{BOS=2},{BE=2,'0.1250 in',3,'0.1875 in',4,'0.2500 in'},{MB=3,'3 mm',4,'4 mm',5,'5 mm',6,'6 mm'},{BOT=B},{STT=E},{BTS=2},{BTT=B},{HAT=C},{HATA= 'C', 'Clamping', 'S', 'SetScrew'},{HM=Anodized aluminum},{BM=Anodized aluminum},{SSS=4-40X0.125},{CHS=1-72X0.250},{GRSS=0},{A=1.5000},{B=1.1100},{C=0.5000},{D=0.3125},{E=0.8750},{PPATH=parts/mxc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
OEP Couplings
Description
Type MXC - Magnetic Shaft Couplings
Bill of material
MSC-2E-B-2E-B-C-A-HUB-N-MID
Part No.
MSC-2E-B-2E-B-C-A-HUB-N-MID
MSC-2E-B-2E-B-C-A-HUB-N-MID
Coupling Size
S
S
Bore One Standard
English
Metric
English
Metric
Bore One Size
0.1250 in
0.1875 in
0.2500 in
0.1250 in
0.1875 in
0.2500 in
인치
Bore One Type
Blind Bore
Blind Bore
Bore Two Standard
English
Metric
English
Metric
Bore Two Size
0.1250 in
0.1875 in
0.2500 in
0.1250 in
0.1875 in
0.2500 in
인치
Bore Two Type
Blind Bore
Blind Bore
Hub Attachment Type
Clamping
SetScrew
Clamping
SetScrew
Hub Material
Anodized aluminum
Length
1.5000
1.5000
인치
OD
1.1100
인치
Blind Bore Depth
0.5000
0.5000
인치
Thru Bore Depth
0.3125
0.3125
인치
Gap Between Shafts
0.8750
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성