카탈로그: ATEK Antriebstechnik
생성됨: 22.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEK Antriebstechnik
ATEK L 035 1:1 A0-1 1-3000/0000
ATEK Antriebstechnik
Mini Gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{atek/0_lightweight_gearbox/1_typ_l_asmtab.prj},{NB=L0351:1A0-1.1-3000/0000(3000)},{TYP=L},{GR=035},{UB=1:1},{BA=A0},{BS=1},{EB=1},{N1=3000},{AF=0000},{INFO=PDF (Online)},{A=35},{L1=23.000},{L1L=23.000},{L2=43.000},{L3=15.000},{L4=10.000},{L5=25.000},{GRID=35.000},{D1=64.000},{D2=22.000},{D3=10.000},{D4=6.000},{D=6.000},{DA=10.000},{L=15.000},{V=0.200},{X=2.000},{Y=2.500},{Z=10.000},{T=0.900},{DR=M3},{DRD=3.000},{DRM=M3},{DRMD=3.000},{E=59.000},{O=0.000},{P=22.000},{S1=1.500},{T1=0.900},{S2=2.500},{R=0.600},{MGRD=3.000},{MGRL=8.000},{MVD=3.000},{MVL=5.000},{KDM=2.459},{RASTER=28.500},{PPATH=../0_lightweight_gearbox/assemblies/1_typ_l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
ATEK Antriebstechnik
Description
Type L - Mini Gearboxes
Bill of material
ATEK L 035 1:1 A0-1 1-3000/0000
Order number
L 035 1:1 A0-1 1-3000/0000
L 035 1:1 A0-1 1-3000/0000
Gearbox type
L
Housing-Edge length
035
035
Transmission Ratio
1:1
1:1
select the model
A0 ✔
A0
A0
F0
F0
B0
B0
C0
C0
D0
D0
G0
G0
H0
H0
J0
J0
E0N0
E0N0
K0N0
K0N0
Mounting Side
1 ✔
1
1
2
2
3
3
3G
3G
4
4
5
5
5G
5G
6
6
6G
6G
9
9
9G
9G
0
0
downward-facing side
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
9
9
High-speed shaft
3000.000
2400.000
1500.000
1000.000
750.000
500.000
250.000
50.000
3000.000
2400.000
1500.000
1000.000
750.000
500.000
250.000
50.000
1/min
Low-speed shaft
3000.0
1/min
select the design
Standard
without feather keyway
Standard
without feather keyway
PDF Info
PDF (Online)
permissible rated input power
0.661
0.661
kW
permissible rated output torque
2.000
2.000
Nm
The thermal nominal power ratings
0.350
0.350
kW
max. permissible output torque
8
8
Nm
Moments of Inertia
upon request
kgcm^2
Getriebemasse
230.0
230.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성