??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Type - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-714-04
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Miniature
Famille de produits
Full Inox - Série 700
Taille de boîtier
Ø 4 mm
Portée nominale
3 mm
Raccordement
Montage
Non noyable
Polarité
Sortie
Interface
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Pression de service
≤ 120 bar
Plage de température
-25...+85 °C
Indice de protection
Taille de boîtier + type de montage
Ø 4, Non-embeddable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
1200 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés