Giroud Type 50 EM - 50.0.1 VN 0/D
Giroud
Aluminium slides "EasyMount"
Powered by
CAD모델 선택
{giroud/aluminium_slides_easymount/type_50_em.prj},{NB=giroud_type_50_em_50.0.1_VN_0_12.5D},{TYPE=50.0.1},{VER=VN},{BLC=0},{POS=12.5},{ORI=1},{A=50},{B=76},{C=50},{D1=Ø6-G6},{D2=Ø6.2},{D3=M4},{D4=M3},{E=26},{F=49.5},{H=25},{H1=13},{L2=12},{L3=4},{P1=3.2},{P2=3.2},{T=13},{X=40},{DIV=0.01},{PPATH=type_50_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Giroud
Description
Type 50 EM - Aluminium slides "EasyMount"
Bill of material
Giroud Type 50 EM - 50.0.1 VN 0/D
TYPE
50.0.1
50.0.1
Choice of vernier
Standard vernier
Short vernier
Vernier with handwheel
Vernier with meter (vertical position)
Vernier with meter (horizontal position)
Standard vernier
Short vernier
Vernier with handwheel
Vernier with meter (vertical position)
Vernier with meter (horizontal position)
Locking
No
Locking with lardon
Screw locking
No
Locking with lardon
Screw locking
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Locking orientation
Right
Left
Right
Left
Width
50
mm
Length fixed part
76
76
mm
Length movable part
50
mm
Thickness
26
mm
Total length
132.5
132.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성