您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
PO-RC-12 KK 26305 Flange mounting (0)
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Round cylinder
Cylinder series R 10-25mm - according to ISO 6432 and CETOP RP52P
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/rundzylinder/rundzylinder08-25/befestigung_rc.prj},{NB=HO-RC-12 KK 26305 Flanschbefestigung (0)},{ZYL=12.000},{ROTATE=0},{A=16.000},{B=5.500},{B3=4.000},{C1=40.000},{H5=58.000},{R1=15.000},{R2=6.000},{T=18.000},{FORM=KK 26305}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
TYP RC - Flange mounting
Bill of material
PO-RC-12 KK 26305 Flange mounting (0)
Cylinder diameter
12.000
12.000
Rotate
°
Receptacle diameter
16.000
16.000
mm
Size of bore
5.500
5.500
mm
Thickness
4.000
4.000
mm
C1
40.000
40.000
mm
Length + stroke
58.000
58.000
mm
R1
15.000
15.000
mm
R2
6.000
6.000
mm
T
18.000
18.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型