??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
ATEK Antriebstechnik
Beschreibung
Typ PCE - Planetengetriebe
Stückliste
PCE 060 003:1 C0/0000 - 11 5x23-001(B5)
Produktschlüssel
Typ
PCE
Klasse
Economy
Baugröße
Übersetzung
Stufiges
Einstufiges PLG
Bauart Antrieb
Art der Ausführung
Motorwellendurchmesser
mm
Motorwellenlänge
mm
Wert eingeben für MWL
Motorwellenlänge
mm
cm
inch
ft
Klemmdurchmesser
mm
Motoranpassung
Motorbauart
Motor Zentrierhöhe bis
<= 2,8 mm
Flansch Zentrierkreis
mm
Flansch Lochkreis
mm
Tiefe Zentrierkreis
mm
Flansch Bohrunggröße
Nennantriebsdrehzahl
1/min
Nennabtriebsdrehmoment bei n1=4000
Nm
Max. Beschleunigungsmoment bei n1=4000
Nm
Not-Aus Drehmoment
Nm
max. Antriebsdrehzahl
1/min
Referenzdrehzahl
100 1/min
Verdrehspiel
U/min
Wirkungsgrad bei Volllast
94 %
Laufgeräusch
db(A)
Abtriebsdrehmoment bei n2ref=100
Nm
Max. Beschleunigungsmoment bei n2ref=100
Nm
Radialkraft bezogen auf Mitte Abtriebswelle
N
Axialkraft bezogen auf Getriebeachse
N
Kippmoment
Nm
Massenträgheitsmoment
kg * m²
Verdrehsteifigkeit
Nm/arcmin
Flansch Anzahl Bohrungen
4
Flansch Außen
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen