1.2-7020-DN300
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/flanschverbindungen/702.prj},{NB=1.2-7020-DN300},{CNSMAT=0},{DN=300},{B2=333},{C1=26},{D=445},{D1=370},{E=8},{F1=2},{K=400},{L=22},{AN=12},{VERS=PN10},{INFO=Datenblatt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Springmann
Description
Typ 1.2-702 - Collar with lapped flange DIN 2642 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 10
Bill of material
1.2-7020-DN300
주문번호
1.2-7020
재질
Steel / Steel
Stainless steel 1.4541 / Steel
Stainless steel 1.4571 / Steel
Stainless steel 1.4541 / Stainless steel 1.4541
Stainless steel 1.4571 / Stainless steel 1.4571
Steel / Steel
Stainless steel 1.4541 / Steel
Stainless steel 1.4571 / Steel
Stainless steel 1.4541 / Stainless steel 1.4541
Stainless steel 1.4571 / Stainless steel 1.4571
Permissible working temperature
480
°C
Nominal diameter
300
300
Drill-diameter
333
333
mm
Flange thickness
26
26
mm
Outer diameter
445
445
mm
Diameter of the collar
370
370
mm
Chamfer
8
8
mm
Thickness of the collar
2
mm
Hole circle
400
400
mm
Clearance hole
22
22
mm
PDF datasheet
Data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성