??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
TY8H1
Nomenclature
HellermannTyton 151-22819
Identification
151-22819
Description type fabricant
TY8H1
Description courte
Embase, naturel
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur
Naturel (NA)
Ø trou de fixation (FH)
3.2 mm
Ø câble max.
3.0 mm
Longueur (L)
26.0 mm
Nombre d'articles par commande
100
Minimum de commande
100
Hauteur (H)
6.5 mm
Largeur (W)
23.0 mm
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Ø nominal
3 mm
Zone d'application
Adhésif
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés