??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
TY8H1
Stückliste
HellermannTyton 151-22819
Identifikation
151-22819
Herstellertypbezeichnung
TY8H1
Kurzbeschreibung
Befestigungssockel natur
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe
Natur (NA)
Befestigungsloch Ø FH
3.2 mm
Bündel ∅ max.
3.0 mm
Länge L
26.0 mm
Verpackungsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Höhe H
6.5 mm
Breite W
23.0 mm
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Nennmaß
3 mm
Anwendungsbereich
Kleber
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen