??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
TWU 4 D GT
Nomenclature
6091415
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe immergée multicellulaire 4", construction à coque, pour le montage vertical et horizontal
texte d'appel d'offres
Pompe à moteur immergé multicellulaire avec roues radiales ou demi-axiales, montage à empilement pour installation verticale ou horizontale, avec clapet anti-retour intégré. Moteur triphasé sans corrosion pour démarrage direct avec remplissage eau-glycol. Scellé hermétiquement avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine et paliers autolubrifiants. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Pour cette raison, le montage horizontal doit toujours être réalisé avec enveloppe de refroidissement. Pour le pompage de l'eau pour applications de géothermie avec une profondeur d'immersion maximale de 200 m et une teneur en sable max. de 50 g/m³. Le modèle QC est équipé d'un câble à raccord rapide pour le remplacement rapide et aisé du câble électrique.
Angle par rapport à la première sonde
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.000 mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
95.250 mm
diamètre externe de la bride
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
4.0 mm
Diamètre max.
98 mm
Dimensions
Rp 1¼
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
Dimensions
mm
Dimensions
237.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
compas à pointe sèche
0
Dimensions
mm
nombre de trous de vis
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés