??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
TWU 4 D GT
Kusovník
6091415
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Vícestupňové 4" ponorné motorové čerpadlo s pláštěm pro vertikální a horizontální instalaci
Anbudstext
Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v modulové konstrukci pro vertikální nebo horizontální montáž, s integrovanou zpětnou klapkou. Nekorodující trojfázový motor pro přímý náběh s náplní vody a glykolu. Hermeticky zalitý s lakem izolovaným vinutím, impregnovanou pryskyřicí a samomaznými ložisky. Chlazení motoru probíhá pomocí čerpaného média. Proto musí být horizontální instalace prováděna ve spojení s chladicím pláštěm. K čerpání vody z vrtů pro geotermické použití s maximálním ponorem 200 m a max. obsahem písku 50 g/m³. Provedení QC je vybaveno kabelem pro rychlé připojení k jednoduché a rychlé výměně elektrického kabelu.
Angle to first bolt hole
0 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter sealing edge
0.000 mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
95.250 mm
Outer diameter of flange
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
4.0 mm
Max. diameter
98 mm
Dimensions
Rp 1¼
Outer pipe diameter connection
0
Thickness sealing edge
0
Dimensions
mm
Dimensions
237.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Pitch circle
0
Dimensions
mm
Number of bolt holes
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model