F352005
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schweißausführung
Powered by
CAD모델 선택
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schweidfausffchrung/twn201872.prj},{NB=Anschlagpunkte Schweißausführung - TWN 1872 - F352005},{SHA256=AmKN4URUhdumlRF56QJPaGkTu78p4Nmb/dBOIQ+o87c=},{INAME=F352005},{NAME=F352005},{FILE=F352005},{ARTNR=F352005},{NG=10-10},{WLL=4.0},{A=65},{BB1=14},{BB2=14},{C=28},{DD1=48},{DD2=16},{E=137},{F=52},{G=74},{L=105},{M=74},{T=70},{S=2},{GW=0.79},{PDF=Schweißausführung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Thiele
Description
TWN 1872 - Anschlagpunkt
Bill of material
F352005
Artikel-Nr
F352005
F352005
Nenngröße
10-10
10-10
Tragfähigkeit (WLL max.)
4.0
4.0
t
a
65
65
mm
b₂
14
14
mm
b₂
14
14
mm
c
28
28
mm
d₁
48
48
mm
d₂
16
16
mm
e
137
137
mm
f
52
52
mm
g
74
74
mm
l
105
105
mm
m
74
74
mm
t
70
70
mm
s
2
mm
Gewicht
0.79
0.79
kg
Produktinformation
Schweißausführung
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성