??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Twisterband - Aufklappbar mit "easy"-Design zu öffnen
Stückliste
TB12.23.9.3.01.0
Art. Nr.
TB12.23.9.3.01.0
Info PDF
INFO
Drehwinkel
°
Position Mitnehmer
°
Umdrehungen
0.5
Gesamthöhe des System
116 mm
Anzahl der Bänder
3 mm
Kabellänge max.
0.8 mm
Innenhöhe
9 mm
Innenbreite
23 mm
ø innerer Maschinenbauraum
40 mm
ø äußerer Maschinenbauraum
140 mm
Minimaler Biegeradius
24 mm
Maximaler Biegeradius
35 mm
Maximaler Leitungsdurchmesser
7 mm
Öffnungssystem
"easy"-Design
Geschwindigkeit
180 °/s
Beschleunigung
1 m/s²
Einsatztemperatur max.
70 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen