카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TWG18-C25-R38-3(S0)
SAMLO
cable_carriers_corrugated_pipe
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/cable_carriers_corrugated_pipe/twg18.prj},{NB=TWG18-C25-R38-3(S0)},{TYPECODE=TWG18},{C=25},{R=38},{RX=38,48,75},{NOL=3},{STROKE=0},{W=35.0},{P=33.5},{AL=1.50},{ALE=1.1},{CATALOG=twg18.jpg},{H1=23.5},{HD=6.0},{L1=40.00},{L2=15.5},{L3=10.0},{L4=30.0},{L5=2.0},{W1=36.0},{W2=30.0},{W3=0.0},{B1=31.2},{W5=21.5},{BH=23.500},{BP=11.750},{PD=6.000},{BIH=18.000},{W4=30.0},{PPATH=twg18/assmblies/twg18_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TWG18 - Cable Carriers-Series 18 Outside Open Type
Bill of material
TWG18-C25-R38-3(S0)
typecode
TWG18
C
25
R
38
48
75
38
48
75
Number of Links
Stroke
W
35.0
P
33.5
D
80
K
185
H
100
HF
125
Max. Aerial Load
1.50
Max. Aerial Length
1.1
catalog
twg18.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성