카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
04202-93-08
Caster Concepts
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/wheels/twergo_asmtab.prj},{NB=04202-93-08},{SERIES=TWERGO},{WD=4},{WW=2},{WT=93},{BRNG=Ball Bearing},{D1=2.44000},{D2=1.50000},{PPATH=../twergo/twergo_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
TWERGO - Twin Wheel Ergonomic Caster
Bill of material
04202-93-08
Reference Number
04202-93-08
Capacity (Varies w/ Options Below)
600
lbs.
Series
TWERGO
Dia.
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
인치
Width
2
3
2
3
인치
Hub Length
2 7/16
인치
Bore
1/2
인치
Material
Twergo 85A
Twergo T/R-95
Twergo 70D
Twergo ET-85
Twergo 85A
Twergo T/R-95
Twergo 70D
Twergo ET-85
Bearing
Ball Bearing
Wt.
1.77
lb.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성