??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TW2100 - IO-Link - Analoge Infrarot-Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TW2100
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TW2100: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 / L = 206 mm; PNP; 0...999,5 °C; Sc
Langbeschreibung
Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 / L = 206 mm; PNP; 0...999,5 °C; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; Steckverbindung
Bestellnummer
TW2100
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TW-029KLBM30-KFDKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型