??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TW2002 - IO-Link - Analoge Infrarot-Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TW2002
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TW2002: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 500...2500 °C; Schließer /
Langbeschreibung
Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 500...2500 °C; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; Steckverbindung
Bestellnummer
TW2002
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TW-150KLBM30-KFDKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型