??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TV7603 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TV7603
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TV7603: Transmitter mit IO-Link; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PN
Langbeschreibung
Transmitter mit IO-Link; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 25 mm; Messbereich -58...302 °F; Druckfestigkeit 400 bar; 1/4" NPT; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TV7603
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TV7-025FLEN14-QFRVG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей