??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TV7303 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TV7303
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TV7303: Transmitter mit IO-Link; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PN
Langbeschreibung
Transmitter mit IO-Link; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 30 mm; Messbereich -58...302 °F; Druckfestigkeit 300 bar; 1/2" NPT; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TV7303
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TV7-030FLEN12-QFRVG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型