??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TV7105 - tous les capteurs de température
Nomenclature
TV7105
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TV7105: transmetteur avec IO-Link; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A);
Langbeschreibung
transmetteur avec IO-Link; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longueur d'installation EL 25 mm; Etendue de mesure -50...150 °C; Tenue en pression 400 bar; G 1/4; M12 Connecteur
Bestellnummer
TV7105
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
TV7-025CLER14-QFRVG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés