??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
TV2LN W,S - Port Solenoid Valve
Bill of material
TV2LNW2-1C-02
Ident number
Order No.
Applicable
Orifice Dia
mm
Electric
Voltage
Port Size
A
43.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD