??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
TV2LN W,S - Port Solenoid Valve
Bill of material
TV2LNW2-1C-02
Ident number
Order No.
Applicable
Orifice Dia
mm
Electric
Voltage
Port Size
A
43.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés