TV13-044
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series TV
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tv/tv_13.prj},{NB=TV13-044(0)},{CODE=TV13-044},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=44},{RG=4.4},{SX=0.0},{S1=11},{F1=49},{S2=13.2},{F2=59},{S3=15.4},{F3=68},{SN=17.6},{FN=78},{SB=23.9},{FB=107},{MAT=Cr-Si},{D=1.5},{DE=11.7},{D1=1.500},{RG1=4.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
TV Ø 13 - Light load
Bill of material
TV13-044
-
TV13-044
TV13-044
Hole diameter
12.5
mm
Rod diameter
6.3
mm
Free length
44
44
mm
Rate /±10%
4.4
4.4
N/mm
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0.000
N
Length at compression end
44.000
44.000
mm
Recommended working deflection for long spring life
11
11
mm
Force
49
49
N
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
Force
59
59
N
Medium-low lasting deflection
15.4
15.4
mm
Force
68
68
N
Maximum operating deflection
17.6
17.6
mm
Force
78
78
N
Solid deflection
23.9
23.9
mm
Cross wire section
1.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성