DVL300800-T01S
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Turcon® Variseal® HF
Turcon® Variseal® HF External Pressure
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/turcon_variseal/turcon_variseal_hf_a/turcon_variseal_hf_a_asmtab.prj},{NB=DVL300800-T012S(0)},{PARTNO=DVL300800},{D8=80.0},{B4=7.1},{H=4.70},{NUT=0},{MC=T01},{DRUCK=2},{FM=S},{AUS=Empfohlener Bereich},{PPATH=turcon_variseal_hf_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 65
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Variseal® HF for External Pressure - Static Seals from Turcon® and Zurcon® material
Bill of material
DVL300800-T01S
Part-No.
DVL300800
DVL300800
Groove Inside Diameter h11
80.0
80.0
mm
Groove Width min.
7.1
7.1
mm
Groove Depth
4.70
4.70
mm
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
Seal ring material
Turcon® T01
Turcon® MF1
Turcon® T05
Turcon® T07
Turcon® T12
Turcon® T24
Turcon® T25
Turcon® T40
Turcon® MF4
Turcon® M79
Turcon® MF6
Zurcon® Z48
Zurcon® Z80
Turcon® T01
Turcon® MF1
Turcon® T05
Turcon® T07
Turcon® T12
Turcon® T24
Turcon® T25
Turcon® T40
Turcon® MF4
Turcon® M79
Turcon® MF6
Zurcon® Z48
Zurcon® Z80
Pressure for radial clearance calculation
2 MPa
10 MPa
20 MPa
40 MPa
2 MPa
10 MPa
20 MPa
40 MPa
MPa
Spring Material
Stainless steel
Hastelloy® C-276
Elgiloy®
Stainless steel
Hastelloy® C-276
Elgiloy®
Design
Recommended Range
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성