TJD4A0360-T251
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Varilip® PDR
Type D
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_varilip_pdr/typ_d/turcon_varilip_pdr_typ_d_asmtab.prj},{NB=TJD4A0360-T251 (0)},{IDNR=},{VER=2.000},{D1=36},{D2=62},{B=7},{B1=7.3},{D4=40},{D5=39.6},{NUT=0},{LD=A},{MC=T25},{WG=Edelstahl AISI 304},{DX1=0360},{BH=4},{PPATH=turcon_varilip_pdr_typ_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 173
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Varilip® PDR Type D - Rotary Seals from Turcon® material
Bill of material
TJD4A0360-T251
Part No.
TJD4A0360
TJD4A0360
Shaft diameter h11
36
36
mm
Bore diameter H8
62
62
mm
Ring width
7
7
mm
Groove width min.
7.3
7.3
mm
Hole diameter max.
40
40
mm
Bore diameter min.
39.6
39.6
mm
Groove
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Lip Style
A
B
C
A
B
C
Lip Material
Turcon® T25
Turcon® T40
Turcon® T78
Turcon® M83
Turcon® T25
Turcon® T40
Turcon® T78
Turcon® M83
Pressure in MPa
2 MPa
Case Material
Stainless steel AISI 304
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성