TJB4A0360-T251
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Varilip® PDR
Type B
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_varilip_pdr/typ_b/turcon_varilip_pdr_typ_b_asmtab.prj},{NB=TJB4A0360-T251 (0)},{IDNR=},{D1=36},{D2=62},{B=10},{B1=10.3},{D4=40},{D5=39.6},{NUT=0},{LD=A},{MC=T25},{WG=Edelstahl AISI 304},{DX1=0360},{BH=4},{PPATH=turcon_varilip_pdr_typ_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 173
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Varilip® PDR Type B - Rotary Seals from Turcon® material
Bill of material
TJB4A0360-T251
Part No.
TJB4A0360
TJB4A0360
Shaft diameter h11
36
36
mm
Bore diameter H8
62
62
mm
Ring width
10
10
mm
Groove width min.
10.3
10.3
mm
Hole diameter max.
40
40
mm
Bore diameter min.
39.6
39.6
mm
Groove
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Lip Style
A
B
C
A
B
C
Lip Material
Turcon® T25
Turcon® T40
Turcon® T78
Turcon® M83
Turcon® T25
Turcon® T40
Turcon® T78
Turcon® M83
Pressure in MPa
2 MPa
Case Material
Stainless steel AISI 304
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성