??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TUF-S
Bill of material
SFS TUF-S-6X8,5-A4 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL oder Faserzement Platte Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
Beschreibung
Typ
TUF-S
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Text Line 1 (Produkt)
Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL oder Faserzement Platte
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
Werkstoff
A4
Durchmesser
6 mm
Länge
mm
Gewicht
5.841 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型