??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TUC-S
Bill of material
SFS TUC-S-W10-6X14-A4 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine Faserbeton Platte Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
Beschreibung
TUC-S-W10-6X14-A4
Typ
TUC-S
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
EPDM
Text Line 1 (Produkt)
Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine Faserbeton Platte
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Edelstahl A4 / AISI 316
Text Line 3 (Product)
-
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: EPDM
Werkstoff
A4
Durchmesser
6 mm
Länge
14 mm
Gewicht
6.261 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей