??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 39
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TTLA__T5, TTLK__T5 - Synchronriemenscheiben mit konischer Spannhülse, Ausführung T5
Stückliste
TTLA40T5100-E-10
Teile-Nr.
Werkstoff Riemenscheibe
Aluminum Alloy 7000 Serie
Werkstoff des Flansches
Aluminum Alloy 5000 Serie
Werkstoff Buchse
EN 1.1191 ähnlich
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
Oberflächenbehandlung Flansch
Klar eloxiert
Oberflächenbehandlung Buchse
-
Härte Riemenscheibe
-
Härte Flansch
-
Oberflächenbehandlung
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
Riemenbreite
10 mm
A
11 mm
W
16 mm
Scheibenformen
dH7 Range 1mm Increment
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
Max. zulässiges Anzugsmoment
Nm
D
mm
L
mm
Ersatzscheibe (nur Zahnscheibe)
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen