??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 39
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TTLA__T5, TTLK__T5 - Poulies synchrones sans clé, type T5
Nomenclature
TTLA40T5100-E-10
Réf. pièce
Matériau de la poulie
alliage d'aluminium série 7000
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
Matériau du manchon
EN 1.1191 l'équivalent
Traitement de surface de la poulie
Traitement de surface de l'embase
Anodisé clair
Traitement de surface du manchon
-
Dureté de la poulie
-
Dureté de l'embase
-
Traitement de surface
Nbre de dents
Type, largeur nominale
Largeur de la courroie
10 mm
A
11 mm
W
16 mm
Formes de poulie
dH7 Range 1mm Increment
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Couple max. admissible
Nm
D
mm
L
mm
Poulie de remplacement (poulie uniquement)
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés