??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 46
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TTLA__T10, TTLK__T10, TTLN__T10, TTPL__T10, TTLG__T10 - Keyless Timing Pulleys T10 Type
Lista materiale
TTLA37T10150-E-20
Cod. comp.
Materiale puleggia
Materiale flangia
Lega di Alluminio Serie 5000
Materiale della boccola
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie puleggia
Trattamento superficie flangia
Anodizzato trasparente
Trattamento superficie della boccola
-
Durezza puleggia
-
Durezza flangia
-
Trattamento superficie
N. di denti
Tipo, larghezza nominale
Larghezza cinghia
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
Profilo puleggia
dH7 Range 1mm Increment
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Massima coppia ammessa
Nm
D
mm
L
mm
Taglio flangia
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD