??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TTBU_ _T5 - Courroies synchrones T5 (pas: 5mm)
Nomenclature
TTBU185T5-150
Réf. pièce
Matériau du corps principal (1)
Polyuréthane
Matériau du fil central (2)
Cordon en acier
N° de courroie
185T5
Largeur nominale de la courroie
mm
Nbre de dents
Longueur de la circonf. de la courroie
185 mm
Pas
5 mm
H
2.2 mm
h
1.2 mm
L
1.8 mm
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
Nb. de dents de la petite poulie
Nb. de dents de la grande poulie
Distance entre les arbres C
62.50 mm
Remarque
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés