??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TTBU_ _T10 - タイミングベルト T10 (ピッチ 10mm)
部品表
TTBU400T10-250
型番
本体(1)材質
ポリウレタン
心線(2)材質
スチールコード
動作温度(度)
0-80
ベルトNo.
400T10
ベルト呼び幅
mm
歯数
ベルト周長
400 mm
ピッチ
10 mm
H
4.5 mm
h
2.5 mm
L
3.5 mm
小プーリ回転数
rpm
小プーリの歯数
大プーリの歯数
C 軸間距離
120.00 mm
使用上の注意
-
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)