국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok Test point connection 24TT4XS
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Pressure gauge connectors
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/10/tt4mx.prj},{NB=EO Adapter fur Prufanschluss 24TT4XS},{ERMETO=24TT4XS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=35,38},{OD=1 1/2},{GEW=1/4-19},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDMT=45.3339},{TTYP=12UN},{FORM=B},{L=0},{L1=18},{C=60},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{WEIGHT=0.19725},{PN=210},{L2=10.300},{L3=7.000},{L4=0.000},{L5=23.800},{D1=45.250},{D2=41.270},{D3=33.000},{D4=40.800},{VERS=3.000},{ERMETO2=24TT4XS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
TT4MX Triple-Lok - Test point connection
Bill of material
Triple-Lok Test point connection 24TT4XS
Order code
24TT4XS
24TT4XS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Steel
Tube O.D. T
35,38
35,38
mm
Tube O.D. T
1 1/2
1 1/2
Zoll
Thread BSPP T4
1/4-19
Thread UN/UNF-2B T
1 7/8-12
1 7/8-12
Version
B
B
Lenght
0
0
mm
Lenght
18
18
mm
Lenght
60
60
mm
Weight
0.19725
0.19725
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성