카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TT - Flare flange connection IN96-165X5.0TTCF
Parker
Parflange® F37
1000 PSI
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/1000psi/inserts/tt_boerdelflansch_verbindung_1000psi.prj},{NB=TT - Boerdelflansch Verbindung IN96-165X5.0TTCF},{ERMETO=IN96-165X5.0TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=6},{D1=154.8},{D2=150.8},{D3=182.5},{L=65},{L1=28.000},{L2=7.0},{L3=50.000},{WEIGHT=2.94720},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ET=2.000},{BN=3.600},{ND=161.500},{ORD=2.620},{V=1.000},{ERMETO2=IN96-165X5.0TTCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
TT - Flare flange connection | Tube to tube connection
Bill of material
TT - Flare flange connection IN96-165X5.0TTCF
Order code
IN96-165X5.0TTCF
IN96-165X5.0TTCF
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Series
6
6
인치
Diameter
154.8
154.8
mm
Diameter
150.8
150.8
mm
Diameter
182.5
182.5
mm
Lenght
65
65
mm
Weight
2.94720
2.94720
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성