目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TSPA-10
上隆SAMLO
滚珠丝杠·梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/ball_screws_leadscrews/tspa.prj},{NB=TSPA-10},{TYPECODE=TSPA},{NO=10},{P=10},{M=M10×1.0},{L=27},{H=10},{F=17},{E=38.0},{L1=9.0},{L2=10.0},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{T1=5.0},{T2=6.0},{S=7.0},{K=8.0},{D02=4.5},{D01=8.0},{Z=4},{CATALOG=tspa.jpg},{MP=1.00},{PPATH=tspa/assemblies/tspa_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
TSPA - 法兰型支座组件-固定侧
明细表
TSPA-10
类型码
TSPA
number
10
10
P
10
10
M
M10×1.0
M10×1.0
L
27
27
H
10
10
F
17
17
E
38.0
38.0
L1
9.0
9.0
L2
10.0
10.0
D
34
34
A
52
52
PCD
42
42
B
42
42
T1
5.0
5.0
T2
6.0
6.0
S
7.0
7.0
K
8.0
8.0
D02
4.5
4.5
D01
8.0
8.0
Z
4
4
产品详情
tspa.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型