??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
TSNXS16 - TAILSTOCK NewXS16
Bill of material
326730
Identnr
Article
WITTE-TAILSTOCK NEWXS16
dia
16.000 mm
width
18.000 mm
C
34.000
WEIGHT
14.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей